Публікуйте свої продукти
Luna Kitchen Mixer
Luna Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Kitchen Mixer

    E.C.A. Luna Kitchen Mixer

    Специфікація
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,5 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер102118043EX
    • Сімейство продуктівE.C.A. Luna
    • Група продуктівSink Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)302
    • Ширина (мм)101
    • Глибина (мм)231
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)2.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures