Публікуйте свої продукти
Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function
Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function
    E.C.A. Serel

    Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    E.C.A. Luna Sliding Rail Hand Shower Set - 1 Function

    Специфікація
    • • Single function hand shower, lime crushing, Ø 95 mm • Fully chrome-plated metal shower bar • Soap holder on sliding rail system • 150 cm anti twist clamped flexible hose • Flow rate: 9.7 l/min • Bar width: 19mm • Localization product codes are available
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер102146028EX
    • Сімейство продуктівE.C.A. Shower Sets
    • Група продуктівShower Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-02-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)636
    • Ширина (мм)148
    • Глибина (мм)55
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.75
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures