Публікуйте свої продукти
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    Специфікація
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 120 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер102159201HEX-K
    • Сімейство продуктівE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Група продуктівConcealed Bath Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-07-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)75
    • Ширина (мм)75
    • Глибина (мм)140
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.55
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
    • Опис Uniclass 2015Bath spouts
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Заголовок OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures