Публікуйте свої продукти
Sapphire Wall Hung WC Pan SP26
E.C.A. Serel

Sapphire Wall Hung WC Pan SP26

SEREL Sapphire Wall Hung WC Pan SP26 (52 cm)
Специфікація
  • •SEREL PureWash 

    •SEREL Hygiene+ 

    •Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSP26
  • Сімейство продуктівSEREL Sapphire
  • Група продуктівWall Hung WC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-10-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)335
  • Ширина (мм)355
  • Глибина (мм)515
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийVitreous china
  • Розроблено вTürkiye
  • Виготовлено вTürkiye
  • Вага нетто (кг)22.61
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCToilets
  • Код UNSPSC30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Опис Uniclass 2015WC pans
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText