Публікуйте свої продукти
Eco-Worthy 150W Semi Flexible Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 150W Semi Flexible Solar Panel

Perfect for RV using, solar panel size 53.3"x27.2"x0.08" with lightweight 7.94lbs. Flexible Panel contains 32 efficient solar cells. It can be curved to a maximum 30 degree arc. Sealed waterproof junction box within diode, makes charging battery safer and a pair of 39.3 inches cables with MC4 connectors make install easily. This panel is a good choice for curved surfaces of RV, boat,sailboat, yacht,truck, car, coach, cabin, camper , tent , trailer, golf cart or any other irregular surface.
Low cost and convenient install by Caravan Adhesive(doesn't include). Install on RV, the solar panel is sleek and barely noticeable.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specification

    Max Power (Pm): 150W
    Power Tolerance: ±3%
    Max-Power Voltage (Vm): 17.5V
    Max-Power Current (Im): 8.58A
    Open Circuit Voltage(Voc): 20.42V
    Short Circuit Current (Isc): 9.12A
    Isc Temperature coefficient: +0.03%/°c
    Voc Temperature coefficient: -0.30%/°c
    Pm Temperature coefficient: -0.39%/°c
    Im Temperature coefficient: +0.05%/°c
    Vm Temperature coefficient: -0.38%/°c
    Operating Temperature: -40°c to +70°c
    Cable length: 900mm/35.4inches
    Max-System Voltage(VDC): 1000V
    Dimension: 1353*690*2mm (53.3"x27.2"x0.08")
    Weight includes package: 7.94lbs (3.6kg)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерEco-Worthy-150W-Semi-Flexible-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-13
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)53.3
  • Ширина (у дюймах)27.2
  • Глибина (у дюймах)0.08
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCSolar heating units
  • Код UNSPSC40101807
  • Код CSI MasterFormat 201413 53 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Instrumentation
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit