Публікуйте свої продукти
EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl
edilon)(sedra

EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl

The edilon)(sedra Corkelast® EBS (Embedded Block System) is a rail support system for Heavy Rail and Light Rail slab track applications. It combines a traditional rail fastening system with the embedded block technology.

The EBS classic portfolio features concrete blocks which are elastically fixed by edilon)(sedra Corkelast® in a concrete tray. A tie bar is not required as stability is generated by the strong fixation of the block in Corkelast®. 

The rail support system works as an absorber for mid and high frequency vibrations caused by wheel-rail interaction. This way, noise and vibration radiation are reduced which is particularly important in urban areas.

edilon)(sedra Corkelast® EBS HR 60E1-MS 1:40 Skl is designed for the 60E1 rail (former UIC 60) and qualified as Medium Stiffness (MS), which implies a vertical rail deflection between 1.0 mm and 2.0 mm under nominal wheel load.

Специфікація
  • edilon)(sedra Corkelast® Embedded Block System for Heavy Rail application, 60E1 rail profile, Medium Stiffness, 1:40 rail inclination.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерebs-hr-60e1-ms-1-40-skl
  • Сімейство продуктівEBS
  • Група продуктівEmbedded Block System
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2026-05-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вНідерланди
Класифікація
  • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Rail
  • Класифікація IFCRailing
  • Код за ETIMEC010130
  • Назва за ETIMConcrete tie for embedding rail
  • Код Uniclass 2015Ss_80_70_70_27
  • Опис Uniclass 2015Embedded rail systems
  • Код CSI MasterFormat 201434 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Railway Construction
  • Номер OmniClass23-39 15 11 11
  • Заголовок OmniClassRailway Ties

Доступність регіону

Океанія Європа Африка
Австралія
Бельгія
Південно-Африканська Республіка
Нова Зеландія
Велика Британія
Данія
Нідерланди
Норвегія
Швеція

Схожі продукти