Публікуйте свої продукти
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

POLIISO® AD is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two embossed aluminum supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and a fire classification of EUROCLASS E according to European standard 13501-1. The panels have a standard size of 600 x 1200 mm and thicknesses of 20-160 mm.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpoliiso-ad
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція