Публікуйте свої продукти
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

POLIISO® PLUS is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two aluminum foil supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and come in a standard size of 600 x 1200 mm. The panels are available in thicknesses of 20 - 140 mm.

APPLICATIONS WITH POLIISO® PLUS: hot roof below synthetic membrane,cavity wall insulation; floor, heated floor systems

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpoliiso-plus
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-19
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція