Публікуйте свої продукти
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® SB HD

POLIISO® SB  HD è un pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato. La resistenza a compressione è ≥ 200 kPa. I pannelli dichiarano valori di λD pari a 0,027 W/mK per spessori fino a 40 mm e 0,026 W/mK per spessori da 50 a 90 mm e 0,025 W/mK per spessori superiori, secondo la norma europea EN 13165. I pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm e sono disponibili negli spessori da 30 a 160 mm.

APPLICAZIONI CON POLIISO® SB  HD:

  • Tetto caldo sotto guaina bituminosa
  • Tetto caldo giardino
  • Tetto a falde sotto guaina ventilato
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpoliiso-sb-hd
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-12-19
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit