Публікуйте свої продукти
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® HBD

X-FOAM® HBD is an indigo blue thermal insulation board made ofextruded polystyrene foam, with extrusion skin and 4 butt edges. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide, 1250 mm long and 30 to 100 mm thick. X-FOAM® HBD has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® HBD: non-treadable inverted roof; flat roof; green roof; sloped roofs with ventilated gap below membrane; ventilated walls; suspended floor; radiant floor

Технічна специфікація
  • Унікальний номерx-foam-hbd
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-19
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція