Публікуйте свої продукти
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 з 5 зірок4.6(15 відгуки)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерedwards-utc-85001-0243
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівFire/Smoke Detectors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-12-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCAlarm
  • Код за ETIMEG000056
  • Назва за ETIMFire protection systems
  • Назва UNSPSCHeat detectors
  • Код UNSPSC46191502
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
  • Опис Uniclass 2015Point heat detectors
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
  • Номер OmniClass23-27 11 19 11
  • Заголовок OmniClassHeat Detectors
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (15)
4.7 з 5 зірок 4.7 (24)
4.7 з 5 зірок 4.7 (17)
4.5 з 5 зірок 4.5 (11)