Публікуйте свої продукти
Intelligent Carbon Monoxide Detector
Edwards

Intelligent Carbon Monoxide Detector

4.3 з 5 зірок4.3(16 відгуки)
Overview
Signature Series SIGA-COD carbon monixide detectors bring advanced sensing technology to a practical design that increases efficiency, saves installation time, cuts costs, and extends life safety capabilities. Continuous self-diagnostics ensure reliability over the long-haul, while advanced electrochemical CO sensing technology provides performance benefits that keep occupants safe from the “silent killer”.

Like all Signature Series detectors, the SIGA-COD is an intelligent device that gathers analog information from its CO sensor, converting this data into digital signals. To make an alarm decision, the detector’s on-board microprocessor measures and analyzes sensor readings over time. Digital filters remove signal patterns that are not typical of life safety events, thus virtually eliminating unwanted alarms.

The SIGA-COD includes an advanced carbon monoxide sensor. When the electrochemical cell reaches its end of life after approximately six years, the detector signals a trouble condition to the control panel.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерedwards-utc-85001-0622
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівFire/Smoke Detectors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-12-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
  • Класифікація IFCAlarm
  • Код за ETIMEC002840
  • Назва за ETIMCarbon monoxide detector
  • Назва UNSPSCFire alarm systems
  • Код UNSPSC46191505
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76_12
  • Опис Uniclass 2015Carbon monoxide detectors
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Номер OmniClass23-29 29 00
  • Заголовок OmniClassFire Detection Devices
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (15)
4.7 з 5 зірок 4.7 (17)
4.7 з 5 зірок 4.7 (24)