Публікуйте свої продукти
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
Apolo 5000 Frames
    EFAPEL

    Apolo 5000 Frames

    The APOLO 5000 presents a simple and clean shape.

    Its discreet presence adds a minimalist touch and distinction to your decoration.

    Available in Standard and Mate colors (White, Ivory, Matte White and Matte Black) and in metallic tones - Metalizada (Silver, Graphite, Platinum e Champagne).

    Специфікація
    • Frames:

      • Simple
      • Double Vertical
      • Double Horizontal
      • Triple Vertical
      • Triple Horizontal
      • Four-gang Vertical
      • Four gang Horizontal
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерespelhos-apolo-5000
    • Сімейство продуктівFinishings
    • Група продуктівApolo 5000
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
    • Класифікація IFCSwitching Device
    • Код за ETIMEG000013
    • Назва за ETIMDomestic switching devices
    • Назва UNSPSCElectrical terminals
    • Код UNSPSC39121432
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Опис Uniclass 2015Manual control switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 00
    • Заголовок OmniClassElectrical Switches
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Північна Америка