Публікуйте свої продукти
Waterproof Devices
Waterproof Devices
Waterproof Devices
Waterproof Devices
Waterproof Devices
Waterproof Devices
    EFAPEL

    Waterproof Devices

    The 48 WATERPROOF Series ensures a IP65 Protection Degree in electrical installations in wet and dusty spaces.
    Manufactured in technical thermoplastic (shock resistant), the 48 WATERPROOF Series is the best solution for installations in garages, gardens, swimming pools, industrial spaces, etc.

    Специфікація
    • Control Devices

      10 A - 250 V~ Screw connection. It allows the usage of rigid and flexible cable.
      Pilot Light. In accordance with IEC/EN 60669-1 Standard, tested according to 19.3

      Energy Sockets

      Schuko and French Sockets -  16 A - 250 V ~ Screw connection. In accordance with IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) and NF C 61-314 (French) Standards Energy Sockets: Single, Double Vertical and Horizontal Variety of Functions: Control Devices, Blinds Control, Energy Sockets, etc. Draining Holes: All the products of the WATERPROOF 48 Series have two pre-drilled draining holes. Depending on the mounting position of the product, the draining hole pointing to the lower part of the base must be open.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерwaterproof-devices
    • Сімейство продуктівMechanisms
    • Група продуктівWaterproof devices
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-11-13
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Код за ETIMEG000013
    • Назва за ETIMDomestic switching devices

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Північна Америка