Публікуйте свої продукти
230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018
230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018
    Ei Electronics KG

    230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018

    Специфікація
    • Abmessungen

      Breite150 mm
      Länge150 mm
      Tiefe55 mm
      Gewicht310 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypelektrochemisch
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Stromversorgung230V AC
      Batterielebensdauer10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung

      Draht31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
      Funkmit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität

      Normen / StandardsEN 50291 Teil 1 und 2
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер230v-kohlenmonoxidwarnmelder-ei3018
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вІрландія
    • Виготовлено вІрландія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCAlarm
    • Код за ETIMEC002840
    • Назва за ETIMCarbon monoxide detector
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76_12
    • Опис Uniclass 2015Carbon monoxide detectors
    • Код CSI MasterFormat 201428 31 49
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carbon-Monoxide Detection Sensors
    • Номер OmniClass23-27 11 27 17
    • Заголовок OmniClassGas Detectors

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина