Публікуйте свої продукти
230V-Mehrfachsensormelder Ei3024
230V-Mehrfachsensormelder Ei3024
    Ei Electronics KG

    230V-Mehrfachsensormelder Ei3024

    Der Ei3024 ist ein Multisensor-Brandmelder mit einem verbessert auf Wärme reagierenden optischen Rauchsensor und automatischer Verschmutzungskompensation, welcher damit eine schnellere Reaktion auf ein breiteres Spektrum an Bränden ermöglicht. Er erkennt sowohl den Rauch als auch die Wärme eines Feuers und ist ideal für Flure, Treppenhäuser sowie für Wohn- und Schlafbereiche geeignet.Warnmelder mit einem Hitzesensor der Klasse A1. Er ist ideal für Küchen,
    Die Ei3000 Serie wird mit einer Montageplatte ausgeliefert, welche eine äußerst schnelle und einfache Installation des Warnmelders ermöglicht. Der Netz- und Batteriestrom wird automatisch zugeschaltet, wenn der Warnmelder auf die Montageplatte geschoben wird. Jeder Warnmelder wird mit integrierten wiederaufladbaren Backup-Batterien geliefert, um den Warnmelder bei einem Netzausfall mit Strom zu versorgen.

    Специфікація
    • Abmessungen:
      Breite 150 mm
      Länge 150 mm
      Tiefe 66 mm
      Gewicht 346 g

      Eigenschaften:

      Einsatztemperatur 10 bis +40°C
      Lagertemperatur -10 bis +40°C
      Sensortyp; photoelektrischer Sensor + Thermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
      Signalgeber: piezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck: 85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit: 15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Überwachungsbereich: ≤ 60 m²
      Stromversorgung: 230V AC
      Batterielebensdauer: 10 Jahre
      Gehäusefarbe: rein weiß, annähernd RAL 9010
      Gehäusematerial: Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung:

      Draht: 31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten mit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität:
      Normen: Standards EN 14604:2005 + AC:2008; BS 5446-2:2003
      Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер230v-mehrfachsensormelder-ei3024
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІрландія
    • Виготовлено вІрландія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCAlarm
    • Код за ETIMEC001763
    • Назва за ETIMFire detector
    • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_15
    • Опис Uniclass 2015Combined smoke and heat detectors
    • Код CSI MasterFormat 201428 31 43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
    • Номер OmniClass23-29 29 13
    • Заголовок OmniClassFire Detectors

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина