Публікуйте свої продукти
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
    Ei Electronics KG

    230V-Rauchwarnmelder Ei3016

    Специфікація
    • Abmessungen

      Breite150 mm
      Länge150 mm
      Tiefe55 mm
      Gewicht336 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung230V AC
      Batterielebensdauer10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung

      Draht31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
      Funkmit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie


    Технічна специфікація
    • Унікальний номер230v-rauchwarnmelder-ei3016
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-30
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІрландія
    • Виготовлено вІрландія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCAlarm
    • Код за ETIMEC001763
    • Назва за ETIMFire detector
    • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_65
    • Опис Uniclass 2015Point smoke detectors
    • Код CSI MasterFormat 201428 31 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Smoke Detection Sensors
    • Номер OmniClass23-29 29 13 11 11
    • Заголовок OmniClassSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина