Публікуйте свої продукти
Rauchwarnmelder zur Ferninspektion Ei6500-OMS
Rauchwarnmelder zur Ferninspektion Ei6500-OMS
    Ei Electronics KG

    Rauchwarnmelder zur Ferninspektion Ei6500-OMS

    Der Ei6500-OMS von Ei Electronics ist der einzige frei auf dem Markt erhältliche Rauchwarnmelder zur Ferninspektion. Der Melder ist vollständig interoperabel und lässt sich nahtlos in bestehende gebäudetechnische Infrastrukturen integrieren. Zu diesem Zeitpunkt ist das Gerät bereits mit über 30 Systemen kompatibel.

    Специфікація

    • Abmessungen

      Breite135 mm
      Länge135 mm
      Tiefe66 mm
      Gewicht320 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur0 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel., keine Betauung
      SchutzgradIP20
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung3V-Lithiumbatterie
      Batterielebensdauermind. 10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 HB klassifiziert

      Funk

      Frequenz868,95 MHz
      KommunikationUnidirektional; Datenübertragung täglich, alle 2 Minuten, zwischen 7:00 und 19:00 Uhr (Sommerzeit)
      FunkprotokollWireless M-Bus, OMS Generation 4, Mode 5, Übertragungsmodus C1
      VerschlüsselungAES-128, Individualschlüssel

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01; DIN SPEC 91388
      ZulassungKriwan 1772-Q-181135
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерei6500-oms-rauchwarnmelder
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вІрландія
    • Виготовлено вІрландія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCAlarm
    • Код за ETIMEC001763
    • Назва за ETIMFire detector
    • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_65
    • Опис Uniclass 2015Point smoke detectors
    • Код CSI MasterFormat 201428 31 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Smoke Detection Sensors
    • Номер OmniClass23-29 29 13 11 11
    • Заголовок OmniClassSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина