Публікуйте свої продукти
Rauchwarnmelder Ei650i
Rauchwarnmelder Ei650i
    Ei Electronics KG

    Rauchwarnmelder Ei650i

    Der Ei650i von Ei Electronics ist ein stand-alone Rauchwarnmelder mit integrierter 10-Jahres-Batterie. Er gehört zur Produktfamilie des mehrfachen Testsiegers bei Stiftung Warentest "Ei650".

    Специфікація
    • Abmessungen

      Breite115 mm
      Länge115 mm
      Tiefe50 mm
      Gewicht185 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel., keine Betauung
      SchutzgradIP20
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung3V-Lithiumbatterie
      Batterielebensdauermind. 10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 HB klassifiziert

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01
      Zulassung

      Kriwan 1772-Q-220530

      Garantie5 Jahre Herstellergarantie
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерei650i-rauchwarnmelder
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-07-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІрландія
    • Виготовлено вІрландія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню
    • Класифікація IFCAlarm
    • Код за ETIMEC001763
    • Назва за ETIMFire detector
    • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_65
    • Опис Uniclass 2015Point smoke detectors
    • Код CSI MasterFormat 201428 31 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Smoke Detection Sensors
    • Номер OmniClass23-29 29 13 11 11
    • Заголовок OmniClassSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    Доступність регіону

    Європа
    Німеччина