Публікуйте свої продукти
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
    eibho

    GARDA MINI Railing

    Compact, precise, and safe. The ideal solution for parapets, walls, or balustrades, with installation from the inside and a minimal visibility profile.

    GARDA MINI is an optimized option for projects that require direct fixing to a wall or parapet, with a reduced profile and interior adjustment. Its use is particularly suitable for renovations, staircases, historic buildings, or spaces with height restrictions.

    Специфікація
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGARDA-MINI-RAILING
    • Сімейство продуктівGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Група продуктівGARDA MINI
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Опис Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Заголовок OmniClassRailing

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Південна Америка Європа Африка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (71)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (25)