Публікуйте свої продукти
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Lightweight and resistant structure that integrates glass and aluminum into a functional, aesthetic, and industrialization-ready assembly.

    The MODULAR 2.0 line in its glass version offers a floor or front installation solution that combines transparency, structural strength, and professional finishes. Its modular nature allows for efficient manufacturing and adaptability to demanding architectural projects.

    Options: Modular Glass SP, FS, and FS UP

    Специфікація
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMODULAR-2-0-GLASS
    • Сімейство продуктівMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Група продуктівGLASS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-01-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Опис Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Заголовок OmniClassRailing

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Південна Америка Європа Африка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (71)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (25)