Публікуйте свої продукти
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Enveloping composition with aluminum panel and stylish frame. Privacy, resistance, and high level of customization.

    The MODULAR 2.0 version with panel incorporates a metal exterior cladding that provides a compact, uniform, and contemporary look. Its modular construction allows you to work with independent pieces that can be pre-assembled and adjusted on site according to each need.


    Options: Modular Sheet Metal SP, FS, and FS UP


    Специфікація
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерMODULAR-2-0-PANEL
      • Сімейство продуктівMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Група продуктівPANEL
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2026-01-26
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийAluminium
      • Матеріал допоміжнийGlass
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
      • Класифікація IFCRailing
      • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
      • Опис Uniclass 2015Aluminium handrails
      • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Заголовок OmniClassRailing

      Доступність регіону

      Азія Північна Америка Південна Америка Європа Африка
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
      4.8 з 5 зірок 4.8 (71)
      4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
      4.5 з 5 зірок 4.5 (25)