Публікуйте свої продукти
Koster foot stool
Koster foot stool
    Ekdahls Möbler

    Koster foot stool

    With inspiration from the design of the 40s and 50s, Ulla Dunmar has created Koster. The footstool is a nice complement to the Koster high armchair. Wonderful to put tired feet on to really rest.

    Специфікація
    • Material: Frame in pressed birch veneer with upholstered seat. Stopping cold foam.

      Surface treatment: Water-based varnish. Semi-matt clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey. Any color is offered for an additional charge. Special bets can be offered according to submitted sample.

      Options: Removable fabric in seat including hospital tissue. Fixed upholstery in leather or artificial leather.

      Height47 cm
      Width50 cm
      Depth50 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKoster-fotpall
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівFoot stool
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBirch
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51_31
    • Опис Uniclass 2015Foot stools
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
    1.8 з 5 зірок 1.8 (22)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)
    2.9 з 5 зірок 2.9 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)