Публікуйте свої продукти
Exterior door EI30 construction
Ekstrands Dörrar & Fönster

Exterior door EI30 construction

Ekstrand's exterior doors are tested and approved with outstanding performance. Good thermal insulation capacity ( u0.78w/m2) and the possibility of large dimensions are unique properties (EI30 / 37dB M11x22 + 20% and EI45 / 37dB M11x22). Ekstrands is the only manufacturer to also offer a wooden exterior door with fire class EI60. Contact us for more information about our technical exterior doors.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерexterior-door-ei30-construction
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівSlät
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-09-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Fire Doors & Shutters

Доступність регіону

Європа
Данія
Німеччина
Норвегія
Фінляндія
Швеція