Публікуйте свої продукти
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu
    Ekstrands Dörrar & Fönster

    Sliding Window Patio Panorama Wood/Alu

    Patio Panorama is an innovative sliding section where the glass in the fixed part goes all the way down to the floor. Fastening of the glass takes place directly in the frame on the fixed part, which gives maximum light entry into the room and a panoramic view. With larger glass surfaces, a feeling of space is created out there and one becomes one.

    Специфікація
    • The modern character of the window is complemented by the external aluminum cladding with a modern profile. Choose from 16 different standard colors on the aluminum. Also available in several different exclusive aluminum claddings with e.g. matt structure or in anodised design.
      Can be delivered up to M27 (M30) in height.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpatio-panorama
    • Сімейство продуктівSliding Windows
    • Група продуктівPatio Panorama
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-09-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Німеччина
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (5)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (13)