Публікуйте свої продукти
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
Sliding Window HS Wooden
    Ekstrands Dörrar & Fönster

    Sliding Window HS Wooden

    HS Wood has a traditional design where the arch and fixed frame line up, fittings and construction allow for extra large dimensions. Low threshold is standard and it is completely maintenance-free. The fitting is easy to maneuver. Our Patio HS sliding window can be combined with fixed parts that line the top and bottom edges.

    Специфікація
    • HS Wood is available in wood or wood/aluminum with external aluminum cladding with a modern profile.
      Choose between 16 different standard colors for the aluminum. Also available in several different exclusive aluminum claddings with e.g. matt structure or in anodized design.

      Patio HS 0.5 Wood: U-value from 0.75 W/(m²K)

      Patio HS 1.0 Wood: U-value from 1.2 W/(m²K)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsliding-window-hs-wooden
    • Сімейство продуктівSliding Windows
    • Група продуктівPatio HS Wood
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-09-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Німеччина
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (5)