Публікуйте свої продукти
Air_03402
Air_03402
Air_03402
    Elesi Luce

    Air_03402

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 3,2W - 350 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    Специфікація
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерair-03402
    • Сімейство продуктівIndoor lamp
    • Група продуктівAir wall and ceiling lamp
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-07-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)185
    • Ширина (мм)185
    • Глибина (мм)60
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting systems
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (56)