Публікуйте свої продукти
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    4.7 з 5 зірок4.7(6 відгуки)

    With Elitfönster Original Alu Objekt Outward Opening you are offered a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Специфікація
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAFHO
    • Сімейство продуктівElitfönster
    • Група продуктівUtåtgående
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-04-21
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)115
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Опис Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows