Публікуйте свої продукти
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Patio double door
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Patio double door
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Patio double door
    Elitfönster

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Patio double door

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 outward opening patio doors offer a good insulation capability, choose from many glass solutions to add performance on the product.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Специфікація
    • Window construction
      - Patio double door wood 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,85 as option
      - Sound reduction between Rw 34 dB and Rw 45 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: Patio door

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEDO2
    • Сімейство продуктівElitfönster
    • Група продуктівUtåtgående
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-09-19
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)115
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Опис Uniclass 2015Wood window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows