Публікуйте свої продукти
PKW 1200-v2.0 Housing
ELKA

PKW 1200-v2.0 Housing

4.2 з 5 зірок4.2(6 відгуки)

ELKA Aluminium-housings PKW 1200-v2.0, designed as a supplement for all ELKA barriers to accommodate customer-specific installations, such as key switches, token acceptors, intercom systems, video surveillance or access control systems.

The high-quality housing offers plenty of space for additional installations, optional modern lighting and makes on-site installation easier in a completely new way. A flexible concept with modular design and clear cable management. With the optional available intermediate cover, two PKW housings can be made into one PKW/LKW housing.

Learn more about ELKA products and the corresponding accessory components. A competent team of engineers and specialists will gladly support you in planning and implementing your projects. Benefit from over 40 years of experience.

We have installed over 100,000 barriers in over 80 countries worldwide. All products are manufactured in Germany and are subject to strict quality controls.

We are looking forward to your inquiry.

Специфікація
  • Housing PKW 1200-v2.0, W/D/H 379 x 486 x 1,200 mm, made of powder-coated aluminium (bottom part white, RAL 9010 – front panel light grey, RAL 7035 – hood blue, RAL 5012). Lockable, lateral service door and removable cover, including mounting plate(s) for convenient access (can be variably positioned on the corner profiles on site). With the optional available intermediate cover, two PKW housings can be made into one PKW/LKW housing. Optional with modern LED-lighting.

    Intended use: for access control systems, intercom systems

    Dimensions WxDxH (mm): 379x486x1,200

    Installation dimensions WxDxH (mm): 250x400x450

    Attachment of accessories: inside, including template

    Installation via: removable front panel (lockable), lateral service door (lockable), removable hood

    Service door: Standard on the left side (view from the front), additional service door optional (position can be optionally determined when ordering)

    Accessories: optional LED-lighting under the hood

    Weight (kg): 30.5

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpkw_1200
  • Сімейство продуктівPillars and housings
  • Група продуктівHousings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-06-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1200
  • Ширина (мм)379
  • Глибина (мм)486
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)30.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Ворота
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28
  • Опис Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
Австрія
Азербайджан
Ангілья
Алжир
Аргентина
Австралія
Аландські Острови
Бангладеш
Антигуа і Барбуда
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Бахрейн
Аруба
Бенін
Бразилія
Вануату
Андорра
Британська територія в Індійському океані
Багамські Острови
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Бруней
Барбадос
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Білорусь
Бутан
Беліз
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Вʼєтнам
Бермудські Острови
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вірменія
Британські Віргінські острови
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Гонконг
Віргінські Острови (США)
Гана
Перу
Науру
Велика Британія
Грузія
Гаїті
Гвінея
Суринам
Ніуе
Гернсі
Ізраїль
Гваделупа
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Індія
Гватемала
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Індонезія
Гондурас
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Йорданія
Гренада
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Казахстан
Гренландія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Камбоджа
Домініка
Ефіопія
Палау
Ірландія
Катар
Домініканська Республіка
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Киргизстан
Кайманові Острови
Замбія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Китай
Канада
Західна Сахара
Самоа
Італія
Кокосові (Кілінг) Острови
Карибські Нідерланди
Зімбабве
Соломонові Острови
Кіпр
Кувейт
Коста-Рика
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Латвія
Лаос
Куба
Камерун
Токелау
Литва
Ліван
Кюрасао
Кенія
Тонга
Ліхтенштейн
Макао
Мартиніка
Комори
Тувалу
Люксембург
Малайзія
Мексика
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Мальта
Мальдіви
Монтсеррат
Конго – Кіншаса
Фіджі
Молдова
Монголія
Нікарагуа
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Монако
Непал
Острови Теркс і Кайкос
Лесото
Нідерланди
Обʼєднані Арабські Емірати
Панама
Ліберія
Німеччина
Оман
Пуерто-Рико
Лівія
Норвегія
Острів Різдва
Сальвадор
Маврикій
Острів Мен
Пакистан
Сен-Бартелемі
Мавританія
Північна Македонія
Палестина
Сен-Мартен
Мадагаскар
Польща
Південна Корея
Сен-Пʼєр і Мікелон
Майотта
Португалія
Саудівська Аравія
Сент-Вінсент і Гренадіни
Малаві
Росія
Сінгапур
Сент-Кітс і Невіс
Малі
Румунія
Таджикистан
Сент-Люсія
Марокко
Сан-Марино
Таїланд
Сінт-Мартен
Мозамбік
Сербія
Тайвань
Сполучені Штати
Намібія
Словаччина
Туреччина
Тринідад і Тобаго
Нігер
Словенія
Туркменістан
Ямайка
Нігерія
Угорщина
Узбекистан
Острів Святої Єлени
Україна
Філіппіни
Південно-Африканська Республіка
Фарерські Острови
Шрі-Ланка
Реюньйон
Фінляндія
Японія
Руанда
Франція
Сан-Томе і Принсіпі
Хорватія
Сейшельські Острови
Чехія
Сенегал
Чорногорія
Сомалі
Швейцарія
Сьєрра-Леоне
Швеція
Танзанія
Шпіцберген та Ян-Маєн
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад