Публікуйте свої продукти
Elkay 1-15/16" x 2-5/8" x 2-5/8" Soap / Lotion Dispenser, Matte Black
Elkay

Elkay 1-15/16" x 2-5/8" x 2-5/8" Soap / Lotion Dispenser, Matte Black

Elkay 1-15/16" x 2-5/8" x 2-5/8" Soap / Lotion Dispenser, Matte Black
Специфікація
  • Deluxe plunger type dispenser for liquid soap or hand lotion.

    Plastic concealed 10.0oz container fills from top.

    Overall height: 2-5/8", Spout reach: 2-5/8".
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLK321MB
  • Сімейство продуктівACCESSORY
  • Група продуктівSoap / Lotion Dispenser
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-19
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)11.5
  • Ширина (у дюймах)2.19
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийABS
  • Виготовлено вUnited States
  • Вага нетто (у фунтах)0.75
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Other Kitchen

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States