Публікуйте свої продукти
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
PLUS keycard switch screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS keycard switch screw PW RAL9010

    Keycard switch PLUS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Mounting depth 11.5mm. Color Polar white. 

    Специфікація
    • E-nr. 1848059
      230V, 50Hz, 16A

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO04624
    • Сімейство продуктівPLUS
    • Група продуктівSwitches
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глибина (мм)11.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вНорвегія
    • Вага нетто (кг)0.06
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Класифікація IFCOutlet
    • Код за ETIMEC001590
    • Назва за ETIMSwitch
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 00
    • Заголовок OmniClassElectrical Switches
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція