Публікуйте свої продукти
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent PLUS dimmer 315 GLE etc. Color black.  

    Специфікація
    • Reservdel till ELKO-plus dimrar i standardmodell, samt för uppgradering av RS-dimmer till Plus design, tillsammans med kombinationsram. Halogenfri. Svart.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO09406
    • Сімейство продуктівPLUS
    • Група продуктівDimmers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)56
    • Ширина (мм)56
    • Глибина (мм)11.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вНорвегія
    • Вага нетто (кг)0.01
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC000011
    • Назва за ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Опис Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Номер OmniClass23-35 37 17 13
    • Заголовок OmniClassDimmers
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція