Публікуйте свої продукти
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005

    Combination frame 2x2-gang PLUS. Combination frame with double rows, 2x2 holes, for all ELKO PLUS appliances with 56x56mm center plate. The ribs between the holes are detachable, which allows mounting of 3-way sockets. With ELKO's red boxes and 71mm spacers, it is easy to mount appliances both horizontally and vertically. Color Black.

    Специфікація
    • 1848792
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO05241
    • Сімейство продуктівPLUS
    • Група продуктівFrames
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)157
    • Ширина (мм)157
    • Глибина (мм)10.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Розроблено вNorway
    • Виготовлено вNorway
    • Вага нетто (кг)0.185
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC000007
    • Назва за ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Код Uniclass 2015Ss_70
    • Опис Uniclass 2015Electrical systems
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Заголовок OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL