Публікуйте свої продукти
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005

    DCL wall socket outlet PLUS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Mounting depth 28mm. Color black RAL9005.

    Специфікація
    • E-nr. 1885149

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus svart. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO06956
    • Сімейство продуктівPLUS
    • Група продуктівDCL Outlets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глибина (мм)28
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вNorway
    • Вага нетто (кг)0.08
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Класифікація IFCOutlet
    • Код за ETIMEC001025
    • Назва за ETIMTrip indicator
    • Назва UNSPSCLamp sockets
    • Код UNSPSC39111803
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Опис Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Заголовок OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL