Публікуйте свої продукти
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    Специфікація
    • 1849204

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO07247
    • Сімейство продуктівRS16
    • Група продуктівFrames RS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)84
    • Ширина (мм)299
    • Глибина (мм)10.5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Розроблено вNorway
    • Вага нетто (кг)0.15
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC000007
    • Назва за ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Код Uniclass 2015Ss_70
    • Опис Uniclass 2015Electrical systems
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL