Публікуйте свої продукти
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    Специфікація
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO07273
    • Сімейство продуктівRS16
    • Група продуктівSurface box
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)84
    • Ширина (мм)155
    • Глибина (мм)60
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Розроблено вNorway
    • Виготовлено вNorway
    • Вага нетто (кг)0.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Електричні установки
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC000080
    • Назва за ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • Назва UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Код UNSPSC391213
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Опис Uniclass 2015Surface boxes
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL