Публікуйте свої продукти
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    Специфікація
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO07397
    • Сімейство продуктівRED boxes
    • Група продуктівBoxes
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)152
    • Ширина (мм)71
    • Глибина (мм)45
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вNorway
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)0.08
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC002601
    • Назва за ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Назва UNSPSCElectrical boxes
    • Код UNSPSC39121303
    • Номер OmniClass23-35 33 15 13
    • Заголовок OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL