Публікуйте свої продукти
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C BLK RAL9005

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 31mm. Color black.

    Специфікація
    • E-nr. 5200482 Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO07452
    • Сімейство продуктівPLUS
    • Група продуктівUSB Outlets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глибина (мм)33
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вNorway
    • Вага нетто (кг)0.11
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Класифікація IFCOutlet
    • Код за ETIMEC000125
    • Назва за ETIMSocket outlet
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Опис Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL