Публікуйте свої продукти
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
    ELKO

    RS16 night-light / down-light PW RAL9003

    Orientation /nightlight RS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Intended for 12, 24V AC / DC and 230V AC. Max 30mA (adjustable). Lifespan 75,000 hours. Mounting depth 17mm. Color Pure white.  

    Специфікація
    • E-nr. 1848670
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEKO30135
    • Сімейство продуктівRS16
    • Група продуктівOrientation lights
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)84
    • Ширина (мм)84
    • Глибина (мм)17
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вNorway
    • Вага нетто (кг)0.06
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC000064
    • Назва за ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Назва UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Код UNSPSC391117
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Опис Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Номер OmniClass23-35 47 00
    • Заголовок OmniClassElectrical Lighting
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring