Публікуйте свої продукти
Full right-angle lockshields for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB
Emmeti SPA

Full right-angle lockshields for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB

The valves and lockshields are used for connection and interception of radiators, thermal convectors, and fan coil units that operate on hot or cold water, or on glycol. They can be installed on any kind of pipe: copper, galvanized steel, plastic or multi-layer tubes, using the relative seal systems.
Специфікація
  • Manual right-angle lockshield for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB.

    Connection:
    - To radiator: 3/8” or 1/2" M
    - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19

    Construction:
    - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for shutter body steadyung in NBR
    - Upper O-ring for shutter steadying in EPDM
    - Cap in white ABS RAL 9003
    - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring for tang steadying in NBR
    - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N

    Technical data:
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating pressure: + 100 °C

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFull_lockshields_right_angle
  • Сімейство продуктівValves
  • Група продуктівFull
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-01-05
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийABS
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Опис Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Європа
Italy
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit