Публікуйте свої продукти
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
Kaiak lounge spin wood
    Enea

    Kaiak lounge spin wood

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    The shell of spin wooden structure Kaiak lounge, available with or without arms, is made of natural or stained oak wood and has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat and inside upholstery. Its 4-legged swivel structure is produced with solid oak wood.

    Специфікація
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • Solid oak spin
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3550
    • Сімейство продуктівKaiak Lounge
    • Група продуктівLounge
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)800
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)695
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийUpholstery
    • Вага нетто (кг)13.64
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Заголовок OmniClassCommercial Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 з 5 зірок 4.6 (49)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (14)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (45)
    3.6 з 5 зірок 3.6 (8)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (16)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (15)