Публікуйте свої продукти
Politermolux Termolux continuous
Energy Saving

Politermolux Termolux continuous

HIGH QUALITY STANDARD AND
CUSTOMIZED POLYCARBONATE SKYLIGHTS
MANUFACTURED AND CERTIFIED IN ITALY

Специфікація
  • CERTIFIED AUTOMATED SAFETY DEVICES
    MANUFACTURED AND INSTALLED IN
    ACCORDANCE WITH THE CURRENT REGULATION

Технічна специфікація
  • Унікальний номерPolitermolux-Termolux-continuous
  • Сімейство продуктівSystem
  • Група продуктівSkylight
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Skylights
  • Код Uniclass 2015Ss_40_10_30_25
  • Опис Uniclass 2015Evacuation and safe condition signage systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
  • Номер OmniClass23-17 23 21
  • Заголовок OmniClassEvacuation Equipment
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows