The ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 125 (2-Slot) is a powerful, hidden linear diffuser designed for environments requiring high airflow volumes. It combines a discreet appearance with the high-capacity performance of double-slot distribution.
Designed for 125 mm duct connections with a double-slot configuration.
Segmented "puzzle" design allows for precise alignment and rapid installation of multiple units.
The structure moves in unison with the ceiling profiles, effectively eliminating deformations and cracking.
Can be fully painted to match any interior color, resulting in a completely hidden ventilation detail.
Specifically engineered to handle the higher airflow rates needed for larger residential or commercial spaces.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Океанія | Північна Америка |
|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Австралія | Мексика |
Албанія | Вʼєтнам | ||
Андорра | Вірменія | ||
Бельгія | Індія | ||
Білорусь | Казахстан | ||
Болгарія | Кувейт | ||
Боснія і Герцеговина | Обʼєднані Арабські Емірати | ||
Велика Британія | Південна Корея | ||
Гернсі | Туреччина | ||
Гібралтар | Узбекистан | ||
Греція | |||
Данія | |||
Джерсі | |||
Естонія | |||
Ірландія | |||
Ісландія | |||
Іспанія | |||
Італія | |||
Кіпр | |||
Латвія | |||
Литва | |||
Люксембург | |||
Мальта | |||
Молдова | |||
Монако | |||
Нідерланди | |||
Німеччина | |||
Норвегія | |||
Острів Мен | |||
Польща | |||
Португалія | |||
Румунія | |||
Сан-Марино | |||
Сербія | |||
Словаччина | |||
Словенія | |||
Угорщина | |||
Україна | |||
Фінляндія | |||
Франція | |||
Хорватія | |||
Чехія | |||
Чорногорія | |||
Швейцарія | |||
Швеція |