Публікуйте свої продукти
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
Classic hat rack
    Essem Design

    Classic hat rack

    Gunnar Bolin designed the Classic hat rack in the late 1950s. 

    Its rounded form broke new ground and saved a lot of heads from sharp edges. 

    A very functional and durable hat rack which is very flexible with different widths to fit your hallway. Has a retro look but goes with many different hallway styles. 

    What differs from width to width are the number of hooks. 

    We can offer this product assembled for projects and also in lengths over 1200 mm. Contact us for a quote.

    Специфікація
    • Measurement:

      296x290 mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 7

      CC-Height (mm): 118

      Material:

      Bracket material: Steel

      Shelf material: Steel

      Hook material: Plastic

      Steel shelf and brackets with plastic hooks and hanging rail in mild steel tube.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерclassic-hat-rack
    • Сімейство продуктівHat racks & shoe racks
    • Група продуктівClassic hat rack
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-08-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_84_36
    • Опис Uniclass 2015Hat stands
    • Код CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Номер OmniClass23-21 15 17 13
    • Заголовок OmniClassHat Racks

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка
    Австрія
    Японія
    Сполучені Штати
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн