Публікуйте свої продукти
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
Hook strip 1
    Essem Design

    Hook strip 1

    3.4 з 5 зірок3.4(5 відгуки)

    Classic hook strip with ‘school hooks’. 

    Made in lacquered beech, birch, pine or oak and in white painted or black finish. 

    Available in many different lengths, 75 mm in to the first hook and 150 mm c/c between hooks. 

    What differs from width to width are the number of hooks.

    Специфікація
    • Measurement:

      65x98 mm (DxH)

      Material:

      Hook material: Steel

      Hook strip board 21x95 (DxH) in wood in different widths, with steel school hooks fitted.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhook-strip-1
    • Сімейство продуктівHook strips
    • Група продуктівHook strip 1
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-11-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Опис Uniclass 2015Holders and hooks
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-21 15 19 13
    • Заголовок OmniClassCoat Hooks

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка