Публікуйте свої продукти
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
Tamburin hat rack
    Essem Design

    Tamburin hat rack

    The Tamburin range came out of Andreas Klippinge’s desire to design something ‘super-functional’. 

    He settled on a hat rack, important for Swedish homes and indispensable where the Scandinavian climate with its wide seasonal variations places big demands on the performance of the hallway. 

    The Tamburin hat rack consists of powder-coated steel frames and hooks combined with lacquered oak bars. 

    The angle of the frames reveals the purposeful simplicity of Tamburin, the precision of the design and the high quality of the materials. Despite its neat appearance, the Tamburin collection is very robust. 

    The hat rack in width 1000 mm includes 4 single and 3 double hooks and width 600 mm includes 3 single and 2 double hooks. A spacious and functional hat rack that comes ready-assembled. 

    Специфікація
    • Measurement:

      340x290 mm (DxH)

      Hole diameter (mm): 6

      CC-Height (mm): 145

      Material:

      Bracket material: Steel

      Hook material: Steel

      Bar material: Oak

      Finish:

      Hook color: Black textured

      Bracket color: Black textured

      Shelf color: Clear coated or/and black stained 

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtamburin-hat-rack
    • Сімейство продуктівHat racks & shoe racks
    • Група продуктівTamburin hat rack
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-10
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_84_36
    • Опис Uniclass 2015Hat stands
    • Код CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Номер OmniClass23-21 15 17 13
    • Заголовок OmniClassHat Racks

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка
    Австрія
    Японія
    Сполучені Штати
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн