Публікуйте свої продукти
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
    Tork-Essity-EU

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 з 5 зірок4.8(6 відгуки)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • Modern and seamless design – make the right impression
    • Easy to clean stainless steel with anti-fingerprint protection/coating - keeps the high class look for a better experience
    • Sensor-activated, gives a high-tech impression
    • Touch free and proven easy-to-use design by third party certificate promotes good hand hygiene for all washroom visitors
    • Proven Easy to use for the cleaning staff saving time for refilling
    • LED refill indicator indicates need for maintenance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер460009
    • Сімейство продуктівImage Design
    • Група продуктівSkin Care
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)278
    • Ширина (мм)116
    • Глибина (мм)130
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)920
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Опис Uniclass 2015Soap dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers