Публікуйте свої продукти
Facial Tissue Dispenser
Facial Tissue Dispenser
Facial Tissue Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Facial Tissue Dispenser

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • One-at-a-time dispensing for increased hygiene
    • Slim dispenser that can be wall or counter mounted to blend into the washroom interior to maintain a great impression
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер460013
    • Сімейство продуктівImage Design
    • Група продуктівFacial Tissue
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)256
    • Ширина (мм)67
    • Глибина (мм)136
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)550
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Опис Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 17
    • Заголовок OmniClassFacial Tissue Dispensers