Публікуйте свої продукти
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser Blue

    The Tork coreless Mid-size system (T7) fits two rolls and will make sure that you never run out of paper. It is best suited for areas with medium traffic. Coreless, it is also gentle to the environment.
    • Double-roll high capacity dispenser: never run-out
    • Coreless rolls: no cores, no mess, no waste
    • Robust design in polycarbonate: durable in high traffic and demanding environments
    • Translucent cover: Easy to see when refilling needed
    • Easy refill: less maintenance
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер472056
    • Сімейство продуктівWave
    • Група продуктівToilet Roll
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)220
    • Ширина (мм)336
    • Глибина (мм)146
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Опис Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Номер OmniClass23-21 43 15 31
    • Заголовок OmniClassToilet Tissue Dispensers